Komplet adapterjev, 3 U za širino ohišja 800 mm

Št. artikla: DK 7246100

Za pritrditev posameznih komponent velikosti 482,6 mm (19") ali kot dodatna montažna naprava na zadnji strani ohišja.

Št. artikla:
DK 7246100
Zasnova
Položaj namestitve, sredina
Opis izdelka
Za montažo posameznih komponent velikosti 482,6 mm (19") ali kot dodatna možnost montaže na zadnji strani ohišja. Montažni nivo v adapterskem nosilcu je mogoče nastaviti v korakih po 25 mm do globine 100 mm, kar zagotavlja zadosten prostor za napeljavo tudi pri uporabi povezovalnih plošč ali razdelilnih omaric. Montaža se izvede na notranji montažni ravnini okvirja ali ustreznega ohišja v globini ohišja.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Enote
3 U
Mere namestitve
Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19"
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,14 kg
Bruto teža
1,304 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177186798
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
DK Adaptor kit, 3 U, For W: 800 mm
Dokumentacija
Info sheet