Adapter, metrični na 21"/19"

Št. artikla: DK 7246010

Za pritrditev 482,6 mm (19˝) sistemov na metrične (535 mm) montažne kotnike ali konfiguracijo kombiniranih sistemov.

Št. artikla:
DK 7246010
Opis izdelka
S tem adapterjem je mogoče na metrične profilne tirnice (535 mm) pritrditi palčne sklope ali pa sestaviti mešane sisteme.
Material
Ekstrudirani aluminijasti profil
Mere
Višina: 2 SU
Enote
1 U
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,02 kg
Bruto teža
0,02 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177401884
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
DK Adaptor, metric to imperial 21"/19", 1 U, 2 SU, For metric mounting angles: 535 mm