Za pritrditev 482,6 mm (19˝) sistemov na metrične (535 mm) montažne kotnike ali konfiguracijo kombiniranih sistemov.
- Št. artikla:
- DK 7246030
- Opis izdelka
- S tem adapterjem je mogoče na metrične profilne tirnice (535 mm) pritrditi palčne sklope ali pa sestaviti mešane sisteme.
- Material
- Ekstrudirani aluminijasti profil
- Mere
- Višina: 6 SU
- Enote
- 3 U
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177187184
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- DK Adaptor, metric to imperial 21"/19", 3 U, 6 SU, For metric mounting angles: 535 mm