Za sprednjo pritrditev na 482,6 mm (19") montažne kotnike. S pokrovom in teleskopskimi drsniki za shranjevanje seznamov nalogov, navodil za uporabo in majhnih delov.
- Št. artikla:
- DK 7283035
- Opis izdelka
- Za sprednjo montažo na 482,6 mm (19") montažne tirnice. Vključuje pokrov in teleskopske tirnice za shranjevanje seznamov nalog, navodil za uporabo in majhnih delov. Manjša različica 2U je primerna tudi za montažo v nihajni okvir.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Popolnoma sestavljeno
Varnostna ključavnica 12321 - Globina odmika
- 419 mm
- Širina odmika
- 411 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 7,756 kg
- Bruto teža
- 8,164 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 31,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177165960
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Drawer, 3 U, For a 482.6 mm (19") attachment level, Installation depth: 427 mm