Podpora za majhne aparate

Št. artikla: DK 7246500

Za varno pritrditev majhne opreme, ki ni skladna s standardnimi 482,6 mm (19") dimenzijami.

Št. artikla:
DK 7246500
Opis izdelka
Za varno pritrditev majhnih komponent, ki niso primerne za montažo v 482,6 mm (19") ohišja, kot so modemi, napajalniki, usmerjevalniki itd. Kotna polica za montažo v prostor med 482,6 mm (19") višino in stransko ploščo na montažnih tirnicah ali ohišju. Komponente in priključne kable je mogoče hitro in enostavno pritrditi z ježki ali kabelskimi vezicami. Primerno tudi za upravljanje kablov globoko v ohišju.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 350 mm
Višina: 150 mm
Globina: 97 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,05 kg
Bruto teža
1,167 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177625464
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Support for small appliances, WHD: 350x150x97 mm