Za prezračevanje omaric in ohišij.
- Št. artikla:
- IT 5302201
- Opis izdelka
- Za ciljno usmerjen pretok zraka iz sprednjega območja v 19" ravnino.
- Prednosti
- Površina prezračevanja približno 85 % perforirana
- Aplikacije
- Ciljno usmerjanje hladnega zraka iz dvignjenega dna od spredaj proti zadnjemu delu za hlajenje ločenih komponent
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Mere namestitve
- Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19" - Enote
- 1 U
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,234 kg
- Bruto teža
- 0,237 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis izdelka
- Ventilation panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005