Polnilna plošča, 482,6 mm (19")

Št. artikla: DK 7151035

Kot pokrov podaljška ali za uporabo po potrebi.

Št. artikla:
DK 7151035
Opis izdelka
Kot pokrov za prazne prostore ali za montažo po lastni izbiri.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Build-up height
44 mm
Mere
Širina: 482,6 mm
Enote
1 U
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,568 kg
Bruto teža
0,644 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177165748
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Opis izdelka
DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, Installation height: 44 mm, RAL 7035