Kot pokrov podaljška ali za uporabo po potrebi.
- Št. artikla:
- DK 7152005
- Opis izdelka
- Kot pokrov za prazne prostore ali za montažo po lastni izbiri.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 9005
- Build-up height
- 88 mm
- Mere
- Širina: 482,6 mm
- Enote
- 2 U
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,092 kg
- Bruto teža
- 1,292 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177492110
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis izdelka
- DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 2 U, Installation height: 88 mm, RAL 9005