Majhna škatla za opremo, 4 U, zaščitena za en 482,6 mm (19") montažni nivo

Št. artikla: DK 5501900

Majhna škatla za opremo vsebuje nastavljivo montažno podlago, ki jo je mogoče uporabiti za nadaljnjo razdelitev škatle.

Št. artikla:
DK 5501900
Opis izdelka
Za shranjevanje majhnih komponent in druge dodatne opreme v zaprti 482,6 mm (19") ravnini. Omarica za majhne komponente ima nastavljivo dno, ki omogoča nadaljnjo razdelitev omarice.
Material
Jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Majhna škatla za opremo s krtačnim trakom
1 polica
Nosilnost
200 N površinske obremenitve, statične
Kontaktna površina
Širina: 405 mm
Globina: 300 mm
Mere
Širina: 427 mm
Višina: 170 mm
Globina: 400 mm
Obseg dobave
Majhna škatla za opremo s krtačnim trakom
1 polica
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,7 kg
Bruto teža
9,85 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177806337
ETIM 9
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
DK 19"-Small components box, shielded, 4 U, for one pair of 482.6 mm (19") mounting angles, Sheet steel