Povezovalna plošča za 24 V vmesnike

Št. artikla: DK 7087535

For the installation of 16 sub-D (trapezoid) jacks and connectors, with accommodation facility for cable clamps.

Št. artikla:
DK 7087535
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Za število polov
9
Število lokacij
16
Število lokacij
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,718 kg
Bruto teža
0,795 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177166394
ETIM 9
EC001128
ECLASS 8.0
19170112