Za neposredno namestitev na navpični profil TS ohišja, širina ohišja.
- Št. artikla:
- IW 6902960
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7015
- Obseg dobave
- 2 teleskopska drsnika
- Nosilnost
- 30 kg površinske obremenitve, statične
- Opomba
- Za ohišja brez montažne plošče
- Opomba za model št.
- Možnost namestitve tudi v ohišja z globino 800 mm na osnovi TS (izvlečna zadnja montaža).
- Območje podpore
- Širina: 465 mm
Globina: 545 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
PC
IW
Širina: = 600 mm
Globina: = 600 mm
= 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,854 kg
- Bruto teža
- 7,215 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177289864
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- IW component shelf, pull-out, for TS, PC, IW, for enclosure depth 600 mm
- Dokumentacija
- Info sheet