Za ohišja s TS okvirjem serije IW, PC.
- Št. artikla:
- IW 6902700
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- 2 teleskopska drsnika
- Možnosti namestitve
- Za ohišja s TS okvirjem serije IW, PC.
- Nosilnost
- 40 kg površinske obremenitve, statične
- Mere
- Širina: 484,5 mm
Višina: 83 mm
Globina: 519 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: IW
PC
Širina: = 600 mm
Globina: ≥ 600 mm
≤ 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 8,227 kg
- Bruto teža
- 8,66 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- IW Drawer tray, pull-out, for enclosure types IW and PC
- Dokumentacija
- Info sheet