Polica za komponente 2 U, statična namestitev

Št. artikla: DK 5501615

Polica za komponente 2 U, statična namestitev za pritrditev na sistemske luknje 482,6 mm (19"). Nosilnost: 25 kg.

Št. artikla:
DK 5501615
Zasnova
482,6 mm (19")
Opis izdelka
Za montažo med 482,6 mm (19") montažno površino.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Nosilnost
25 kg površinske obremenitve, statične
Opomba
Ni primerno za kombinacijo s teleskopskimi drsniki.
Mere
Širina: 482,6 mm
Globina: 250 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,078 kg
Bruto teža
2,125 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177679054
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Component shelf, WHD: 482,6x2 Ux250 mm, 25 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 9005