Gibljivi členi verige za napeljavo kablov brez pregibov v srednjem delu in sponke za hitro sprostitev na obeh straneh.
- Št. artikla:
- DK 7163565
- Opis izdelka
- Za varno napeljavo priključnih kablov od polic za komponente s teleskopskim podaljškom do priključne točke. Napeljava kablov brez pregibanja v osrednjem delu prek premičnih verižnih členov. Nosilec je mogoče s sponkami za hitro odpenjanje sprostiti z obeh strani.
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
Sredinski del: plastika - Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Največja globina polic za komponente = globina ohišja - 200 mm.
- Primerno za
- Globina: > 600 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,7 kg
- Bruto teža
- 0,78 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177438576
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- DK Cable support, kink-free, For D: > 600 mm, Max. depth component shelf = depth rack-200 mm
- Dokumentacija
- Instructions