Komplet za namestitev, nastavljiva globina za 482,6 mm (19") police za komponente

Št. artikla: DK 7063850

Installation kit for component shelves and drawers, depth-variable.

Št. artikla:
DK 7063850
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Razdalja med nivoji
550 ‐ 850 mm
Mere namestitve
Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19"
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,852 kg
Bruto teža
2,052 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177147614
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Installation kit, depth-variable, For 482.6 mm (19") component shelves, distance between levels: 550-850 mm
Dokumentacija
Info sheet