- Št. artikla:
- TS 8800600
- Opis izdelka
- Za oklopljene kable z največjim premerom 20 mm. Kombinirani EMC kontakt in pritrditev kabla zagotavljata povezavo z nizko upornostjo med oklopom kabla in osnovno ploščo. Za vsa ohišja z globino 400, 500, 600 in 800 mm skupaj s standardnimi osnovnimi ploščami.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Kabelska objemka s ploščato glavo
1 drsna tesnilna plošča
2 EMC tesnili
- Opomba za model št.
- Samo za eno polovico ohišja
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Širina: = 1.000 mm
- Opomba
- Ni možno doseganje razreda IP zaščite, ki bi ustrezal standardom
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,438 kg
- Bruto teža
- 1,66 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177214903
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
-
TS EMC gland plate, W: 1000 mm