EMC plošča z uvodnicami za VX

Št. artikla: VX 8618823

Za oklopljene kable z največjim premerom 20 mm. Kombinirano EMC kontaktiranje in pritrjevanje kablov zagotavljata stik z nizko upornostjo med oklopom kabla in uvodnico. Za vsa ohišja globine 400, 500, 600 in 800 mm v povezavi s standardnimi uvodnicami.

Št. artikla:
VX 8618823
Opis izdelka
Za oklopljene kable z največjim premerom 20 mm. Kombinirani EMC kontakt in pritrditev kabla zagotavljata povezavo z nizko upornostjo med oklopom kabla in osnovno ploščo. Za vsa ohišja z globino 400, 500, 600 in 800 mm, skupaj s standardnimi osnovnimi ploščami.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
1 plošča z uvodnicami z izrezom v obliki črke T
1 drsna tesnilna plošča
2 EMC tesnili
Opomba za model št.
Samo za eno polovico ohišja
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: = 1.200 mm
Opomba
Ni možno doseganje razreda IP zaščite, ki bi ustrezal standardom
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,14 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177929876
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX EMC gland plate, width 1200 mm
Dokumentacija
Info sheet