Komplet za potres za TS

Št. artikla: TS 8613860

Earthquake kit for equipping TS 8 baying systems.

Št. artikla:
TS 8613860
Aplikacije
Ustreza potresni coni 4 po standardu Bellcore
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
2 stranski ojačitvi, spodaj
2 oporni palici na vsaki strani
8 vstavnih plošč
Pritrditev in ojačitev montažne plošče, vključno z montažnimi deli
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
21,839 kg
Bruto teža
22,988 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177413580
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Earthquake kit, for WHD: 800x2000x60 mm
Dokumentacija
Info sheet
Instructions
White Paper