Ozemljitveni trakovi

Št. artikla: SZ 2568500

Za vzpostavitev zanesljive ozemljitvene povezave z odličnim stikom: s kabelskimi čevlji M6 in M8, ki ustrezajo ozemljitvenim vijakom, optimizirane dolžine in pripravljeni za montažo.

Št. artikla:
SZ 2568500
Opis izdelka
Za vzpostavitev varne ozemljitvene povezave z odličnim stikom.
Prednosti
Z obročnimi sponkami M6 in M8, ki ustrezajo ozemljitvenim vijakom
Optimizirana dolžina in pripravljeno za namestitev
Prečni prerez
16 mm²
Priključek
M8 – M8
Možnosti namestitve
Možnosti priklopa AX: vrata/pokrov M8, ohišje M8, montažna plošča M8
Možnosti priklopa VX: vrata/pokrov M8, ohišje M8, montažna plošča M8, stranska plošča M8, plošča z uvodnicami M8
Opomba
Upoštevajte navodila za montažo ali brošuro z ozemljitvenimi vodniki za ustrezno ohišje ali sistem ohišja.
Mere
Dolžina: 600 mm
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,515 kg
Bruto teža
0,518 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177995307
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Opis izdelka
SZ Earth strap, connection: M8-M8, for cross-section 16 mm², L: 600 mm