Pocinkan baker v različnih dolžinah in prerezih z vtisnjenimi kontaktnimi tulci. Ozemljitveni trakovi preprečujejo učinek premika toka pri visokih frekvencah, prilagodljive možnosti priklopa.
- Št. artikla:
- SZ 2412210
- Opis izdelka
- Ozemljitvene elektrode iz pločevinastega bakra, na voljo v različnih dolžinah in prerezih s stisnjenimi kontaktnimi tulci. Te elektrode preprečujejo učinek premika toka pri visokih frekvencah in ponujajo zelo prilagodljive možnosti priključitve.
- Prečni prerez
- 10 mm²
- Priključek
- M6 – M6
- Opomba
- Upoštevajte navodila za montažo ali brošuro z ozemljitvenimi vodniki za ustrezno ohišje ali sistem ohišja.
- Mere
- Dolžina: 200 mm
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,21 kg
- Bruto teža
- 0,26 kg
- Carinska tarifna številka
- 74198010
- EAN
- 4028177022553
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Opis izdelka
- SZ Earthing strap, size: M6, for diameter 10 mm²
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)