Ozemljitvena pletenica

Št. artikla: SZ 2412225

Pocinkan baker v različnih dolžinah in prerezih z vtisnjenimi kontaktnimi tulci. Ozemljitveni trakovi preprečujejo učinek premika toka pri visokih frekvencah, prilagodljive možnosti priklopa.

Št. artikla:
SZ 2412225
Opis izdelka
Ozemljitvene elektrode iz pločevinastega bakra, na voljo v različnih dolžinah in prerezih s stisnjenimi kontaktnimi tulci. Te elektrode preprečujejo učinek premika toka pri visokih frekvencah in ponujajo zelo prilagodljive možnosti priključitve.
Prečni prerez
25 mm²
Priključek
M8 – M8
Opomba
Upoštevajte navodila za montažo ali brošuro z ozemljitvenimi vodniki za ustrezno ohišje ali sistem ohišja.
Mere
Dolžina: 200 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,45 kg
Bruto teža
0,562 kg
Carinska tarifna številka
74198010
EAN
4028177022577
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Opis izdelka
SZ Earthing strap, size: M8, for diameter 25 mm²
Odobritve
UL + C-UL (listed)