Komplet za izenačevanje potencialov za VX IT

Št. artikla: DK 5302027

Osrednja ozemljitvena točka z 0,3 m dolgim ozemljitvenim kablom za enostaven priklop na okvir ohišja na ozemljitveno/potencialno izenačevalno omrežje (priključna točka (RBC)).

Št. artikla:
DK 5302027
Opis izdelka
Osrednja ozemljitvena točka na okvirju ohišja za enostaven priklop ohišja na ozemljitveno/izenačevalno omrežje (priključna točka RBC).
Aplikacije
Za vzpostavitev popolnoma centralnega izenačevanja potencialov med vsemi nameščenimi komponentami in/ali za zagotovitev funkcionalne ozemljitve v skladu z EN 50 310
Način delovanja
Stik med vsemi ploščami ohišja in okvirjem ohišja kot osrednja ozemljitvena točka ter stik z vsemi nameščenimi komponentami na istem potencialu prek prevodnega priključka ali ločenega ozemljitvenega traku
Obseg dobave
7 ozemljitvenih trakov (4 mm²), UL slog 1015 AWG 12, za vrata in opcijske stranske plošče
Osrednja ozemljitvena točka
Sestavni deli
Opomba
Če je usposobljen električar opravil oceno tveganja končne uporabe in ni bil ugotovljen noben razširjen potencial tveganja, zaščitni ozemljitveni ukrepi niso potrebni
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,26 kg
Bruto teža
0,265 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177955332
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Opis izdelka
Potential equalisation kit for VX IT, to establish seamless central potential equalisation between all installed components and/or to ensure functional earthing in accordance with DIN EN 50 310
Dokumentacija
Info sheet