Komplet za ozemljitev, predsestavljen za TS IT

Št. artikla: DK 7829110

Za integracijo zvezdaste ozemljitve s predsestavljenimi ozemljitvenimi vodniki na tirnici za izenačevanje potencialov v omrežnih ohišjih.

Št. artikla:
DK 7829110
Opis izdelka
Za zvezdasto ozemljitev. S predsestavljenimi ozemljitvenimi vodniki na tirnici za izenačevanje potenciala je mogoče zvezdasto ozemljitev enostavno integrirati v omrežna ohišja.
Obseg dobave
Ozemljitvena tirnica iz E-Cu 57 po DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 ozemljitvenih vodnikov 6 mm²
2 izolatorja
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: TS IT
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.200 mm
Globina: ≥ 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,819 kg
Bruto teža
2,019 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177235281
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis izdelka
DK-TS Earthing kit, pre-assembled, For WHD: 800x2200x ? 800 mm, For TS, TS IT