Za sistemsko razširitev zvezdne ozemljitve na navpični tirnici za izenačevanje potencialov.
- Št. artikla:
- DK 7549000
- Opis izdelka
- Za sistemsko skladno podaljšanje ozemljitve v obliki zvezdišča na navpični tirnici za izenačevanje potencialov.
- Obseg dobave
- Ozemljitveni vodniki 6 mm2, L = 500 mm
Predsestavljeno, s kabelskimi čevlji in končnim tulcem
Priključne sponke za vodnike 2,5 – 16 mm²
Sestavni deli - Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,58 kg
- Bruto teža
- 0,687 kg
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Opis izdelka
- DK Extension kit for earth rail, earthing on the vertical potential equalisation rail. Earthing leads: 6 mm², preconfigured, with ring terminals and wire end ferrules, L: 500 mm, in earth terminals 2.5 - 16 mm²