Zvezda za izenačevanje potencialov za 8 mm ozemljitveni vijak

Št. artikla: IT 7548210

Za 8 mm ozemljitvene vijake se uporablja za preprosto izenačevanje potencialov na 8 mm ozemljitvenem vijaku ali v povezavi s centralno ozemljitveno točko.

Št. artikla:
IT 7548210
Opis izdelka
Ozemljitveni priključek se uporablja za enostavno izenačevanje potencialov na 8 mm ozemljitvenem vijaku ali v povezavi s centralno ozemljitveno točko 7829.200. Na eno ozemljitveno točko je mogoče priključiti do pet ploščatih priključkov (6,3 mm).
Obseg dobave
10 ozemljitvenih priključkov, vključno z montažnimi deli.
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,11 kg
Bruto teža
0,126 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177520264
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis izdelka
DK Potential equalisation star, For earthing bolt, 8 mm, For flat-pin connector, 6,3 mm