Nosilec zbiralnih sponk N vodnik

Št. artikla: SV 9686300

Za sestavljanje 1-polnih nevtralnih ali PEN vodnikov.

Št. artikla:
SV 9686300
Opis izdelka
Za izdelavo enopolnih nevtralnih ali PEN vodnikov. Nosilec zbiralne sponke je pritrjen na profil ohišja.
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-HB
Barva
Podobno RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Za namestitev največ 4 zbiralnih sponk (podprevodnikov) na fazo
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,39 kg
Bruto teža
0,421 kg
Carinska tarifna številka
85469010
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis izdelka
SV Busbar support, N-/PEN conductor, 1-pole, for busbar WH: 50x10 mm, (max. 4x50x10 mm)
Dokumentacija
Instructions
Protective conductor brochure
Safety instructions