Za zanesljivo zaščito dostopa. Ločitev uporabniškega nivoja in opreme.
- Št. artikla:
- SZ 1381660
- Material
- Vrata: jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Vrata: prašno barvano, teksturirana barva
- Barva
- Vrata: RAL 7035
- Obseg dobave
- Vrata
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Sestavni deli - Možnosti namestitve
- Za vgradnjo v AX iz jeklene pločevine in AX iz nerjavnega jekla samo skupaj z notranjo montažno tirnico AX
- Opomba
- Standardno ključavnico z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnico tipa A.
- Za tip ohišja
- AX sheet steel
- Primerno za širino
- = 600 mm
- Primerno za višino
- = 600 mm
- Debelina materiala - vrata
- 1 mm
- Kot odpiranja vrat
- 100°
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,8 kg
- Bruto teža
- 4,18 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177971134
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- SZ Internal door, for AX sheet steel compact enclosures, for enclosures WxH: 600x600 mm
- Dokumentacija
- Instructions