Za zamenjavo obstoječih vrat. Zaradi minimalnega polmera vrtenja posameznih vrat se lahko zmanjša razdalja med posameznimi povezanimi ohišji.
- Št. artikla:
- DK 7824362
- Opis izdelka
- S 130° tečaji in zaklepnim mehanizmom, vključno z udobnim ročajem in polcilindrično ključavnico z varnostnim sistemom zaklepanja št. 3524 E. Manjši polmer odpiranja posameznih vrat omogoča manjšo razdaljo med posameznimi vrstami povezanih ohišij. Velika perforirana površina vrat prezračevane različice dodatno podpira nadzor klimatizacije notranjih komponent. Perforirana površina z odprtino za dovod zraka > 78 %.
- Material
- Jeklena pločevina
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Primerno za
- Vrsta ohišja: DK-TS
Širina: 600 mm
Višina: 2.200 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 24,7 kg
- Bruto teža
- 25,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177302792
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204