Za namestitev na navpični profil. Zaščitna letev se preprosto vstavi.
- Št. artikla:
- TS 8801000
- Opis izdelka
- Za montažo na navpične profile. Zaščitna letev se enostavno vstavi.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,35 kg
- Bruto teža
- 0,368 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177516977
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- TS Holder for protective bar
- Dokumentacija
- Info sheet