Vrata so lahko po izbiri opremljena z desnimi ali levimi tečaji.
- Št. artikla:
- TS 9672176
- Opis izdelka
- Primerno za TS ohišja namesto vrat ali zadnje plošče. Delna vrata je mogoče poljubno kombinirati. Zgoraj in spodaj je potrebna sprednja plošča. Tečaji vrat se lahko namestijo na desno ali levo. Za vrata brez okna (višina 600–1000 mm) je mogoče namestiti okvir za zaslon SZ 2305.000. Standardni dvojni ključavnični vložek, zamenljiv z vložki ključavnic tipa F, in za višine 600 mm in več z udobnim ročajem.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Prečni člen
Tečaji
Ključavnice
Sestavni deli - Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 1.600 mm - Primerno za
- Širina: = 600 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 for a completed enclosure
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 21,5 kg
- Bruto teža
- 22 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177697751
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- SV Partial door, WH: 600x1600 mm, for TS
- Dokumentacija
- Instructions