Predal za TS

Št. artikla: TS 8801715

Za miško in tipkovnico z največjo širino 500/700 mm. Visoka stopnja zaščite je ohranjena tudi pri odprtem pokrovu.

Št. artikla:
TS 8801715
Opis izdelka
Za miške in tipkovnice z največjo širino 500/700 mm. Visoka stopnja zaščite se ohrani tudi pri odprtem pokrovu.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Predal
Loputa
Prečni člen
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Standardno ključavnico z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice tipa A ali plastične ročaje tipa B ali T ročaje tipa B.
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
16,057 kg
Bruto teža
16,902 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177258891
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Drawer, for TS, WD: 600x200 mm
Dokumentacija
Info sheet