Za prekrivanje zaslona in krmilnih instrumentov ali izrezov ter za zaščito pred umazanijo in tekočinami ter nepooblaščenim dostopom. Izdelano iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304).
- Št. artikla:
- FT 2793560
- Opis izdelka
- Standardne lastnosti vključujejo notranje tečaje s 130° odpiranjem in obodno tesnilo.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Enoslojno varnostno steklo - Obseg dobave
- Sestavni deli
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Opomba
- Standardno ključavnico z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice, tipa A in/ali za sistem ključavnic Ergoform-S (razen H = 270 mm).
- Mere
- Širina: 522 mm
Višina: 600 mm
Globina: 38 mm - Vidno območje
- Širina nadzornega okna: 408 mm
Višina nadzornega okna: 543 mm - Globina vgradnje komponent (maks.)
- 31 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,175 kg
- Bruto teža
- 6,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- FT Viewing window, WHD: 522x600x38 mm, Stainless steel 1.4301
- Dokumentacija
- Info sheet