Za zunanjo namestitev na AE namesto na vrata in na različne površine. Konstrukcija okvirja z notranjimi kotnimi priključki, 3 mm aluminijasta plošča, pritrjena od znotraj in zatesnjena ob okvirju.
- Št. artikla:
- FT 2744000
- Opis izdelka
- Za montažo na AE namesto na vrata in površine. Konstrukcija okvirja z notranjimi kotnimi nosilci, 3 mm aluminijasta plošča, pritrjena od znotraj in zatesnjena ob okvirju.
- Material
- Aluminij, naravno eloksiran
- Obseg dobave
- Aluminijast okvir
Zaslon
Tečaji
Nosilci - Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Opomba
- Pri namestitvi namesto vrat je potrebna ključavnica
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
Širina: = 600 mm
Višina: = 380 mm - Mere
- Širina: 597 mm
Višina: 377 mm
Globina: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Širina: 543 mm
Višina: 323 mm - Površina, ki je na voljo za namestitev
- Širina: 527 mm
Višina: 307 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,131 kg
- Bruto teža
- 3,331 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177031913
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- FT Operating panel, WHD: 597x377x34 mm, for WH: 600x380 mm
- Dokumentacija
- Instructions