Za zaščito zaslona in krmilnih komponent. Z največjo višino vgradnje 35 mm za namestitev na krmilne plošče AX in AE.
- Št. artikla:
- FT 2791000
- Material
- Okvir: aluminij, naravno eloksirano.
Steklena plošča: akrilno steklo, zatemnjeno - Obseg dobave
- Vložek ključavnice št. 3524 E
- Za model št.
- 2741.010
- 2741.000
- Primerno za
- Vrsta ohišja: Operating panel
AX
AE
Širina: = 377 mm
Višina: = 297 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,6 kg
- Bruto teža
- 1,88 kg
- Carinska tarifna številka
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- FT viewing window, for operating panel 2741.010, 2741.000, aluminium
- Dokumentacija
- Instructions