- Št. artikla:
- SZ 9785040
- Obseg dobave
- S 3 ključi za vsako ključavnico
- Dolžina
- 40 mm
- Vgradnja v sistem ročajev
- Udoben ročaj VX za profilne polcilindre
- Udoben ročaj TS za profilne polcilindre
- Udoben ročaj AX
- Mini udobni ročaj AX
- Mini udoben ročaj za EL 3-delni za profilne polcilindre
- Mini udoben ročaj AE za profilne polcilindre
- Standardni ročaj Ergoform-S
- Opomba
- Samo za ustrezne sisteme ročajev Rittal
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: Polcilindri po DIN 18 252
Različne ključavnice
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,14 kg
- Bruto teža
- 0,15 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177493629
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis izdelka
-
CS Semi-cylinder for lock inserts, regarding to DIN 18 252