Ključavnica

Št. artikla: SZ 2304000

Ključavnica, nerjavno jeklo, z dvojnim vložkom

Št. artikla:
SZ 2304000
Material
Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Obseg dobave
Dobavljeno brez ključa
Opomba za model št.
Odmična ključavnica v celoti izdelana iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316L)
Zaklepanje
Vložek ključavnice: Dvojni vložek
Za tip ohišja
AE stainless steel with cam
Based on AE with stainless steel cam
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,07 kg
Bruto teža
0,079 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177020788
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SZ Cam lock, stainless steel, 1.4404, with double bit insert
Dokumentacija
Info sheet