Kot alternativa standardni ključavnici z odmično ključavnico v različnih izvedbah.
- Št. artikla:
- SZ 2420000
- Material
- Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Dobavljeno brez ključa
- Opomba za model št.
- Možna zamenjava za cilindre ključavnic različice B in vložke ključavnic različice A
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: Dvojni vložek
- Za tip ohišja
- AE with cam
- Based on AE with cam
- Wall-mounted enclosure AE with cam
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,055 kg
- Bruto teža
- 0,067 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177022737
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- SZ Cam lock, fibreglass-reinforced polyamide, with double-bit insert, for AE
- Dokumentacija
- Info sheet