Ključavnica

Št. artikla: SZ 2520000

Ključavnica z dvojnim vložkom, tlačno liti cink

Št. artikla:
SZ 2520000
Material
Tlačno liti cink
Površinska obdelava
nikljano
Obseg dobave
Dobavljeno brez ključa
Opomba za model št.
Možna zamenjava za ključavnične vložke različice C
Zaklepanje
Vložek ključavnice: Dvojni vložek
Za tip ohišja
AE stainless steel with cam
Based on AE with stainless steel cam
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,05 kg
Bruto teža
0,079 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177026032
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SZ Cam lock, die-cast, nickel-plated, with double bit insert
Dokumentacija
Info sheet