Ključavnica

Št. artikla: SZ 2530000

Ključavnica, tlačno liti cink, z varnostnim vložkom št. 3524 E

Št. artikla:
SZ 2530000
Material
Tlačno liti cink
Površinska obdelava
nikljano
Obseg dobave
z dvema ključema
Zaklepanje
Vložek ključavnice: s cilindričnim vložkom, ključavnica št. 3524 E
Za tip ohišja
AE stainless steel with cam
Based on AE with stainless steel cam
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,08 kg
Bruto teža
0,087 kg
Carinska tarifna številka
83015000
EAN
4028177026636
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SZ Cam lock, die-cast, nickel-plated, with lock cylinder insert, Lock no. 3524 E
Dokumentacija
Info sheet