Alternativni vložki za ključavnice, kot so trikotni, kvadratni, izvijačni, Daimler, Fiat, dvojni.
- Št. artikla:
- SZ 1486000
- Zasnova
- E
- Material
- Plastika
- Zaklepanje
- Vložek ključavnice: 8 mm trikotnik
- Za tip ohišja
- KS with cam
- KS with 3-point lock
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,004 kg
- Bruto teža
- 0,005 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177007437
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis izdelka
- KS Lock insert, version E, plastic, 8 mm triangular