Vložek ključavnice

Št. artikla: SZ 1492000

Alternativni vložki za ključavnice, kot so trikotni, kvadratni, izvijačni, Daimler, Fiat, dvojni.

Št. artikla:
SZ 1492000
Zasnova
E
Material
Plastika
Zaklepanje
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Za tip ohišja
KS with cam
KS with 3-point lock
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,003 kg
Bruto teža
0,004 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177007611
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Opis izdelka
KS Lock insert, version E, plastic, 3 mm double-bit