Cilindrični vložki ključavnice

Št. artikla: SZ 2525000

Cilindrični vložek ključavnice, ključavnica št. 3524 E za odmične ključavnice.

Št. artikla:
SZ 2525000
Zasnova
C
Material
Tlačno liti cink
Obseg dobave
z dvema ključema
Dolžina
28,3 mm
Zaklepanje
Vložek ključavnice: s cilindričnim vložkom, ključavnica št. 3524 E
Za tip ohišja
AE with stainless steel cam 1.4301 (AISI 304)
One-piece console - stainless steel console cover
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,036 kg
Bruto teža
0,037 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177026193
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Opis izdelka
SZ Lock cylinder, version C, with lock cylinder insert, Lock no. 3524 E