Za naknadno vgradnjo v vsa enokrilna AE ohišja z odmično ključavnico.
- Št. artikla:
- SZ 2534500
- Opis izdelka
- Za naknadno vgradnjo v vsa ohišja z enojnimi vrati in zaskočno ključavnico. Pokrivna plošča se zaklene s profilnim polcilindrom velikosti 40 mm ali 45 mm (v skladu z DIN 18 252). Dodaten pokrov ščiti cilinder pred umazanijo. Stopnja zaščite ohišja se ne zmanjša. Dobava brez profilnega polcilindra.
- Material
- Tlačno liti cink
- Barva
- Nikljano (mat)
- Opomba
- Ni primerno za ohišja iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316L) ali za uporabo odmične ključavnice SZ 2304.000.
- Za model št.
- 9785040
- 9785042
- Za tip ohišja
- AE stainless steel with cam
- Based on AE with stainless steel cam
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,23 kg
- Bruto teža
- 0,257 kg
- Carinska tarifna številka
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis izdelka
- SZ Semi-cylinder lock, for AE compact enclosure, matt nickel-plated
- Dokumentacija
- Instructions