Vložki za ključavnice in gumbe za sisteme ročajev

Št. artikla: TS 8611180

Ključavnica za ročaje, varnostni vložek, št. 3524 E.

Št. artikla:
TS 8611180
Obseg dobave
z dvema ključema
Dolžina
24,9 mm
Vgradnja v sistem ročajev
Udoben ročaj VX za ključavnične vložke
Udoben ročaj TS za ključavnične vložke
Mini udoben ročaj za EL 3-delni za ključavnične vložke
Mini udoben ročaj AE za ključavnične vložke
Opomba
Samo za ustrezne sisteme ročajev Rittal
Zaklepanje
Vložek ključavnice: Varnostni vložek ključavnice št. 3524 E
Za tip ohišja
VX
VX IT
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,04 kg
Bruto teža
0,042 kg
Carinska tarifna številka
83016000
EAN
4028177212022
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Opis izdelka
TS Lock insert for handle systems, lock-insert locking Nr. 3524 E