Sistem zaklepanja Ergoform-S

Št. artikla: SZ 2435000

Za predelavo v alternativne sisteme zaklepanja, kot so polcilindri, ključavnični vložki itd.

Št. artikla:
SZ 2435000
Zasnova
Standardne
Opis izdelka
Odklenjen ročaj se premakne naprej in zavrti, da odprete ključavnico.
Material
Tlačno liti cink
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Zaklepanje
Različica ključavnice: Pripravljeno za ključavnične vložke, izvedba A, vgradnja profilnih polcilindrov s skupno dolžino 40 ali 45 mm (po DIN 18 252) ali vložkov ključavnic in tipk dolžine 40 mm
Za tip ohišja
AE with 3-point lock
Based AE with 3-point lock
Wall-mounted enclosure AE with 3-point lock
TP pedestals
One-piece console TP - Console door
TP universal console
AE with stainless steel 3-point lock
Based on AE with stainless steel 3-point lock
One-piece console - stainless steel door
TE
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,54 kg
Carinska tarifna številka
83024110
EAN
4028177023024
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis izdelka
SZ Ergoform-S lock system, Standard, RAL 7035
Dokumentacija
Instructions