180° tečaj

Št. artikla: SZ 8800710

Za razširitev kota odpiranja vrat na 180°

Št. artikla:
SZ 8800710
Material
Natančno lito/tlačno liti cink
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Kot odpiranja vrat
180°
Opomba
Razred zaščite ohišja se lahko zniža.
Pri povezovanju ohišij morajo biti vrata na tečajih na isti strani.
Suitable for door variant
Vrata z visokimi dinamičnimi obremenitvami, okovje vrat do 900 N
Za tip ohišja
TS
VX SE
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,92 kg
Bruto teža
0,977 kg
Carinska tarifna številka
83021000
EAN
4028177595064
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Opis izdelka
TS 180° hinges, for TS, VX SE, doors with high dynamic loads, RAL 7035
Dokumentacija
Instructions