Tečaj pokrova je mogoče priviti po celotni dolžini zaščitnega utora ohišja in do roba pokrova. Pritrdilne luknje so predhodno izvrtane, zato merjenje in označevanje ni potrebno. Za razširitev kota odpiranja vrat na 180°.
- Št. artikla:
- KX 1592220
- Opis izdelka
- Tečaj pokrova je mogoče priviti do konca v zaščitni utor ohišja in na rob pokrova. Pritrdilne luknje so predhodno izvrtane, zato merjenje in označevanje ni potrebno.
- Material
- Tlačno liti cink
- Obseg dobave
- Tečaj pokrova
Tesnilni čepi
Sestavni deli - Opomba
- Za kot odpiranja vrat do 180°
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 0,156 kg
- Bruto teža
- 0,165 kg
- Carinska tarifna številka
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis izdelka
- KX Cover hinge, for terminal boxes KX, die-cast zinc
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Info sheet