- Št. artikla:
- SZ 2514500
- Zasnova
- od širine vrat 500 mm
- Prednosti
- Akrilno steklo je mogoče skrajšati na poljubno velikost za krajša vrata.
- Obseg dobave
- 2 držala z dvostranskim lepilnim trakom
Akrilno steklo
Sestavni deli
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 340 mm
- Možnosti namestitve
- Pritrjeno z vijaki na perforirano vratno letev na obeh straneh
- Screw-fastened on one side, other side stuck with adhesive or stuck entirely with adhesive.
- Primerno za
- Višina: ≥ 500 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,44 kg
- Bruto teža
- 0,519 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis izdelka
-
SZ Wiring plan pocket, plastic, for AE, for WH: 500x500 mm