Strešna plošča, prezračevana za TS, TS IT

Št. artikla: DK 7826689

Namesto standardne strehe, z in brez kabelskih uvodnic.

Št. artikla:
DK 7826689
Zasnova
Dvodelni z vhodom za kable
Opis izdelka
Za zamenjavo standardne strehe. Strešna plošča z višino 72 mm, prezračevalne odprtine po celotnem obodu, vpenjalni profili za vhod kablov. Dvodelna zasnova za vhod kablov omogoča enostavno naknadno vgradnjo.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
TS IT
Širina: 600 mm
Globina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,737 kg
Bruto teža
9,197 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177345393
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
DK-TS8 Roof plate, WxD: 600x800 mm, 2-part, For cable entry