Strešna plošča, prezračevana za TS, TS IT

Št. artikla: DK 7826809

Namesto standardne strehe, z in brez kabelskih uvodnic.

Št. artikla:
DK 7826809
Zasnova
Dvodelni z vhodom za kable
Opis izdelka
Za zamenjavo standardne strehe. Strešna plošča z višino 72 mm, prezračevalne odprtine po celotnem obodu, vpenjalni profili za vhod kablov. Dvodelna zasnova za vhod kablov omogoča enostavno naknadno vgradnjo.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
TS IT
Širina: 800 mm
Globina: 1.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,7 kg
Bruto teža
14,5 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177345447
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
DK-TS8 Roof plate, WxD: 800x1000 mm, 2-part, For cable entry